JAJSPX7F February 2023 – August 2025 TLV709
PRODMIX
TLV709 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) は、出力電流範囲の全体にわたって、静止電流がわずか 3.2μA (標準値) です。このデバイスは、小型パッケージで広い入力電圧範囲と低いドロップアウト電圧を実現しています。このデバイスは 2.5V~30V の入力範囲で動作し、1μF 以上の任意の出力コンデンサで安定です。TLV709 は、負荷電流範囲全体にわたって静止電流が小さく、バッテリ駆動アプリケーションへ電力を供給するために設計されています。TLV709 にはソフトスタートが内蔵されており、出力コンデンサへの突入電流を制御できます。また、この LDO は、負荷短絡時や出力の障害状態時の過電流保護機能を備えています。