JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
入力電圧が、公称出力電圧と規定ドロップアウト電圧の和よりも低い場合、デバイスはドロップアウト モードで動作します。ただし、他のすべての条件は、正常動作の条件を満たしている必要があります。このモードでは、出力電圧は入力電圧に追従します。このモードでは、デバイスの過渡性能が大きく低下します。パス トランジスタは、抵抗領域すなわち三極管領域で動作し、スイッチとして機能します。ドロップアウト中にライン過渡または負荷過渡事象が生じると、大きな出力電圧の偏差が発生します。
デバイスが定常ドロップアウト状態であるとき、パストランジスタは抵抗領域すなわち三極管領域に駆動されます。定常ドロップアウト状態とは、デバイスが通常のレギュレーション状態から直接ドロップアウトになった場合ですが、 スタートアップ中は異なります。ドロップアウトは、VIN < VOUT(NOM) + VDO のときに発生します。入力電圧 ≥ VOUT(NOM) + VDO に復帰すると、出力電圧は短時間オーバーシュートします。VOUT(NOM) は公称出力電圧、VDO はドロップアウト電圧です。この期間中に、デバイスはパス トランジスタを線形領域に戻します。