JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 入力電圧 (2) | IO = 10mA | 2.5 | 30 | V | ||
10mA ≤ IO < 50mA | 3.0 | 30 | |||||
50mA ≤ IO ≤ 150mA | 3.5 | 30 | |||||
VOUT | 出力電圧範囲 (TLV709A01) | 1.205 | 28 | V | |||
VFB | 内部基準電圧(2) | 1.152 | 1.205 | 1.24 | |||
VOUT(5) | 出力電圧精度 (1)(2)(3) | VIN、IOUT、および温度で、 | VOUT + 1.0V ≤ VIN ≤ 30V 100µA ≤ IOUT ≤ 150mA |
-4 | 4 | % | |
VIN、温度の全範囲、および IOUT = 10mA で、 | VOUT + 1.0V ≤ VIN ≤ 30V IOUT = 10mA |
-4 | 4 | ||||
VIN、IOUT の全範囲、および TJ = 25℃で、 | VOUT + 1V ≤ VIN ≤ 30V 100μA ≤ IOUT ≤ 150mA および TJ = 25℃ |
-2 | 2 | ||||
IGND | グランド ピン電流(1)(4) | IOUT = 0mA | 3.2 | μA | |||
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA、VIN = 30V | 10 | ||||||
グランド ピン電流(1)(4) (A バージョンのみ) |
100μA ≤ IOUT ≤ 150mA、TJ = -40℃~85℃ | 3.2 | 4.2 | ||||
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA | 3.2 | 4.8 | |||||
グランド ピン電流(1)(4) (A 以外のバージョンのみ) |
100μA ≤ IOUT ≤ 150mA、TJ = -40℃~85℃ | 3.4 | 4.3 | ||||
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA | 3.4 | 5.8 | |||||
ΔVOUT(ΔIOUT) | ロード レギュレーション(1) | VOUT ≥ 3.3V、100µA < IOUT < 10mA | 1 | %/A | |||
VOUT ≥ 3.3V、100µA < IOUT < 50mA | 1 | ||||||
VOUT ≥ 3.3V、100µA < IOUT < 150mA | 1 | 2.5 | |||||
ΔVOUT(ΔVIN) | ライン レギュレーション(2) | VOUT(NOM) + 1V ≤ VIN ≤ 30V | 0.02 | 0.05 | %/V | ||
Vn | 出力ノイズ電圧 | BW = 10Hz~100kHz、COUT = 10μF | IOUT = 1mA | 487 | µVrms | ||
IOUT = 50mA | 577 | ||||||
ICL | 出力電流制限 | VOUT = 0V、VIN ≥ 3.5V | 160 | 1000 | mA | ||
VOUT = 0V、VIN< = 3.5V | 90 | 1000 | |||||
PSRR | 電源リップル除去 | f = 100kHz、COUT = 10μF | 60 | dB | |||
VDO | ドロップアウト電圧 | VIN = VOUT(nom) - 0.1V、IOUT = 10mA | 75 | 150 | mV | ||
VIN = VOUT(nom) - 0.1V、IOUT = 50mA | 400 | ||||||
VIN = VOUT(nom) - 0.1V、IOUT = 150mA | 1000 | 1600 |