JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | DBV (固定) | DBV (可変) |
PK (IN タブ) |
PK (GND タブ) |
||
GND | 2 | 2 | 1 | 2、タブ | — | グランド ピン。 |
IN | 1 | 1 | 2、タブ | 3 | I | 入力電源ピン。詳細については、「推奨動作条件」表と「入出力コンデンサの要件」セクションを参照してください。 |
OUT | 5 | 5 | 3 | 1 | O | レギュレータの出力。詳細については、「推奨動作条件」表と「入出力コンデンサの要件」セクションを参照してください。 |
FB | — | 4 | — | — | I | 可変構成では、このピンはフィードバック デバイダを利用して出力電圧を設定します。 |
NC | 3、4 | 3 | — | — | — | 内部接続なし。このピンは、オープンのままでも、あるいは熱特性改善のためグランドへ接続してもかまいせん。 |