JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値(1)(2) | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VSS に対する VDDIO | -0.3 | 4.6 | V |
| VSS に対する VDD3VFL | -0.3 | 4.6 | ||
| VSS に対する VDDOSC | -0.3 | 4.6 | ||
| VSS に対する VDD | -0.3 | 1.5 | ||
| アナログ電圧 | VSSA に対する VDDA | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力電圧 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| 出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力 クランプ 電流 | デジタル / アナログ入力 (ピンごと)、IIK (VIN < VSS/VSSA または VIN > VDDIO/VDDA)(3) | –20 | 20 | mA |
| すべての入力の合計値、IKTOTAL (VIN < VSS/VSSA または VIN > VDDIO/VDDA) | –20 | 20 | ||
| 出力電流 | デジタル出力 (ピンごと)、IOUT | –20 | 20 | mA |
| 自由通気温度 | TA | -40 | 125 | ℃ |
| 動作時接合部温度 | TJ | -40 | 150 | ℃ |
| 保存温度(4) | Tstg | -65 | 150 | ℃ |