JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 番号(1)(2) | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| McBSP モジュールのクロック (CLKG、CLKX、CLKR) 範囲 | 1 | kHz | ||||
| 25 | MHz | |||||
| McBSP モジュールのサイクル時間 (CLKG、CLKX、CLKR) の範囲 | 40 | ns | ||||
| 1 | ms | |||||
| M11 | tc(CKRX) | サイクル時間、CLKR/X | CLKR/X 外部 | 2P | ns | |
| M12 | tw(CKRX) | パルス幅、CLKR/X HIGH または CLKR/X LOW | CLKR/X 外部 | P – 7 | ns | |
| M13 | tr(CKRX) | 立ち上がり時間、CLKR/X | CLKR/X 外部 | 7 | ns | |
| M14 | tf(CKRX) | 立ち下がり時間、CLKR/X | CLKR/X 外部 | 7 | ns | |
| M15 | tsu(FRH-CKRL) | セットアップ時間、外部 FSR HIGH から CLKR LOW まで | CLKR 内部 | 18 | ns | |
| CLKR 外部 | 2 | |||||
| M16 | th(CKRL-FRH) | ホールド時間、CLKR LOW から外部 FSR HIGH の間 | CLKR 内部 | 0 | ns | |
| CLKR 外部 | 6 | |||||
| M17 | tsu(DRV-CKRL) | セットアップ時間、DR 有効から CLKR LOW まで | CLKR 内部 | 18 | ns | |
| CLKR 外部 | 5 | |||||
| M18 | th(CKRL-DRV) | ホールド時間、CLKR LOW から DR 有効の間 | CLKR 内部 | 0 | ns | |
| CLKR 外部 | 3 | |||||
| M19 | tsu(FXH-CKXL) | セットアップ時間、外部 FSX HIGH から CLKX LOW まで | CLKX 内部 | 18 | ns | |
| CLKX 外部 | 2 | |||||
| M20 | th(CKXL-FXH) | ホールド時間、CLKX LOW から外部 FSX HIGH の間 | CLKX 内部 | 0 | ns | |
| CLKX 外部 | 6 | |||||