JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-8 に、デバイス識別レジスタを示します。
| 名称 | アドレス | サイズ (x 16) | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDH | 0x0005 D00A | 2 | デバイスの型番(1) | |
| TMS320F28379S | 0x**F9 0400 | |||
| TMS320F28378S | 0x**FA 0400 | |||
| TMS320F28377S | 0x**FF 0400 | |||
| TMS320F28376S | 0x**FE 0400 | |||
| TMS320F28375S | 0x**FD 0400 | |||
| TMS320F28374S | 0x**FC 0400 | |||
| REVID | 0x0005 D00C | 2 | シリコンのリビジョン番号 | |
| リビジョン B | 0x0000 0002 | |||
| リビジョン C | 0x0000 0003 | |||
| UID_UNIQUE | 0x0007 03CC | 2 | 固有の識別番号。この番号は、同じ PARTIDH を持つデバイスの中でそれぞれ異なっています。これは、アプリケーションでシリアル番号として使用できます。この番号は TMS リビジョン C デバイスにのみ存在します。 | |
| JTAG ID | 該当なし | 該当なし | JTAG デバイス ID | 0x0B99 C02F |