JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPSS DAC 出力範囲 | 内部基準電圧 | 0 | VDDA(1) | V | |
| 外部リファレンス | 0 | VDAC | |||
| 静的オフセット誤差 (2) | -25 | 25 | mV | ||
| 静的ゲイン誤差 (2) | -2 | 2 | % (対 FSR) | ||
| 静的 DNL | エンドポイント補正 | >-1 | 4 | LSB | |
| 静的 INL | エンドポイント補正 | -16 | 16 | LSB | |
| セトリング時間 | フルスケール出力変化後 1LSB にセトリング | 1 | μs | ||
| 分解能 | 12 | ビット | |||
| CMPSS DAC 出力の外乱 (3) | コンパレータのトリップまたは CMPSS DAC コードの変化によって、同じ CMPSS モジュール内で発生する誤差 | -100 | 100 | LSB | |
| CMPSS DAC の外乱時間 (3) | 200 | ns | |||
| VDAC リファレンス電圧 | VDAC がリファレンス電圧の場合 | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
| VDAC 負荷 (4) | VDAC がリファレンス電圧の場合 | 6 | kΩ |
図 6-45 CMPSS DAC の静的オフセット
図 6-46 CMPSS DAC の静的ゲイン
図 6-47 CMPSS DAC の静的直線性