JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 番号 | パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準モード | ||||||
| S1 | fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 100 | kHz | |
| S2 | TSCL | SCL クロック周期 | 10 | µs | ||
| S3 | tw(SCLL) | パルス幅、SCL クロック LOW | 4.7 | µs | ||
| S4 | tw(SCLH) | パルス幅、SCL クロック HIGH | 4.0 | µs | ||
| S5 | tBUF | ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間 | 4.7 | µs | ||
| S6 | tv(SCL-DAT) | 有効時間、SCL 立ち下がりからデータ有効の間 | 3.45 | µs | ||
| S7 | tv(SCL-ACK) | 有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジまで | 3.45 | µs | ||
| S8 | II | ピンの入力電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | µA |
| ファーストモード | ||||||
| S1 | fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 400 | kHz | |
| S2 | TSCL | SCL クロック周期 | 2.5 | µs | ||
| S3 | tw(SCLL) | パルス間隔、SCL クロック LOW | 1.3 | µs | ||
| S4 | tw(SCLH) | パルス間隔、SCL クロック HIGH | 0.6 | µs | ||
| S5 | tBUF | ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間 | 1.3 | µs | ||
| S6 | tv(SCL-DAT) | 有効時間、SCL 立ち下がりからデータ有効の間 | 0.9 | µs | ||
| S7 | tv(SCL-ACK) | 有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジまで | 0.9 | µs | ||
| S8 | II | ピンの入力電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | µA |