JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 番号(1)(2) | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | tc(CKRX) | サイクル時間、CLKR/X | CLKR/X 内部 | 2P | ns | ||
| M2 | tw(CKRXH) | パルス幅、CLKR/X HIGH | CLKR/X 内部 | D – 5 (3) | D + 5 (3) | ns | |
| M3 | tw(CKRXL) | パルス幅、CLKR/X LOW | CLKR/X 内部 | C – 5 (3) | C + 5 (3) | ns | |
| M4 | td(CKRH-FRV) | 遅延時間、CLKR HIGH から内部 FSR 有効まで | CLKR 内部 | -7 | 7.5 | ns | |
| CLKR 外部 | 3 | 27 | |||||
| M5 | td(CKXH-FXV) | 遅延時間、CLKX HIGH から内部 FSX 有効まで | CLKX 内部 | -5 | 6 | ns | |
| CLKX 外部 | 3 | 27 | |||||
| M6 | tdis(CKXH-DXHZ) | ディセーブル時間、最後のデータ・ビットに続く DX ハイ・インピーダンスまで | CLKX 内部 | –8 | 8 | ns | |
| CLKX 外部 | 3 | 15 | |||||
| M7 | td(CKXH-DXV) | 遅延時間、CLKX HIGH から DX 有効まで。 | CLKX 内部 | -3 | 9 | ns | |
| これは、最初に送信されたビットを除くすべてのビットに適用されます。 | CLKX 外部 | 5 | 25 | ||||
| 遅延時間、CLKX HIGH から DX 有効まで | DXENA = 0 | CLKX 内部 | -3 | 8 | |||
| CLKX 外部 | 5 | 20 | |||||
| データ遅延 1または 2 (XDATDLY = 01b または 10b) モードで送信される最初のビットにのみ適用されます | DXENA = 1 | CLKX 内部 | P – 3 | P + 8 | |||
| CLKX 外部 | P + 5 | P + 20 | |||||
| M8 | ten(CKXH-DX) | イネーブル時間、CLKX HIGH から DX 駆動まで | DXENA = 0 | CLKX 内部 | -6 | ns | |
| CLKX 外部 | 4 | ||||||
| データ遅延 1または 2 (XDATDLY = 01b または 10b) モードで送信される最初のビットにのみ適用されます | DXENA = 1 | CLKX 内部 | P - 6 | ||||
| CLKX 外部 | P + 4 | ||||||
| M9 | td(FXH-DXV) | 遅延時間、FSX HIGH から DX 有効まで | DXENA = 0 | FSX 内部 | 8 | ns | |
| FSX 外部 | 17 | ||||||
| データ遅延 0 (XDATDLY = 00b) モードで送信される最初のビットにのみ適用されます。 | DXENA = 1 | FSX 内部 | P + 8 | ||||
| FSX 外部 | P + 17 | ||||||
| M10 | ten(FXH-DX) | イネーブル時間、FSX HIGH から DX 駆動まで | DXENA = 0 | FSX 内部 | -3 | ns | |
| FSX 外部 | 6 | ||||||
| データ遅延 0 (XDATDLY = 00b) モードで送信される最初のビットにのみ適用されます | DXENA = 1 | FSX 内部 | P - 3 | ||||
| FSX 外部 | P + 6 | ||||||
図 6-69 McBSP 受信タイミング
図 6-70 McBSP 送信タイミング