JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 4-1 に、各 2837xS デバイスの機能を示します。
| 機能(1) | 28379S | 28378S | 28377S 28377S-Q1 |
28376S | 28375S 28375S-Q1 |
28374S | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ タイプ (ZWT は nFBGA パッケージです。 PTP は HLQFP パッケージです。 PZP は HTQFP パッケージです。) |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
||
| プロセッサおよびアクセラレータ | |||||||||||||||||||
| C28x | 個数 | 1 | |||||||||||||||||
| 周波数 (MHz) | 200 | ||||||||||||||||||
| 浮動小数点演算ユニット (FPU) | あり | ||||||||||||||||||
| VCU-II | あり | ||||||||||||||||||
| TMU – タイプ 0 | あり | ||||||||||||||||||
| CLA – タイプ 1 | 個数 | 1 | |||||||||||||||||
| 周波数 (MHz) | 200 | ||||||||||||||||||
| 6 チャネル DMA – タイプ 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| メモリ | |||||||||||||||||||
| フラッシュ(16 ビット ワード) | 1MB (512KW) | 1MB (512KW) | 1MB (512KW) | 512KB (256KW) | 1MB (512KW) | 512KB (256KW) | |||||||||||||
| RAM (16 ビット ワード) |
専用およびローカル共有 RAM | 36KB (18KW) | |||||||||||||||||
| グローバル共有 RAM | 128KB (64KW) | 128KB (64KW) | 128KB (64KW) | 96KB (48KW) | 128KB (64KW) | 96KB (48KW) | |||||||||||||
| RAM 合計 | 164KB (82KW) | 164KB (82KW) | 164KB (82KW) | 132KB (66KW) | 164KB (82KW) | 132KB (66KW) | |||||||||||||
| オンチップ フラッシュ、RAM、OTP ブロックのコード セキュリティ | あり | ||||||||||||||||||
| ブート ROM | あり | ||||||||||||||||||
| システム | |||||||||||||||||||
| 構成可能ロジック ブロック (CLB) | 4 タイル | なし | |||||||||||||||||
| 32 ビット CPU タイマ | 3 | ||||||||||||||||||
| ウォッチドッグ タイマ | 1 | ||||||||||||||||||
| ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | ||||||||||||||||||
| 水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 ピン内部発振器 | 2 | ||||||||||||||||||
| I/O ピン (共有) | GPIO | 169 | 97 | 41 | 97 | 41 | 169 | 97 | 41 | 169 | 97 | 41 | 169 | 97 | 41 | 169 | 97 | 41 | |
| 外部入力 | 5 | ||||||||||||||||||
| EMIF | EMIF1 (16 または 32 ビット) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| EMIF2 (16 ビット) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| アナログ ペリフェラル | |||||||||||||||||||
| ADC 16 ビット モード | MSPS | 1.1 | - | 1.1 | - | ||||||||||||||
| 変換時間 (ns)(2) | 915 | - | 915 | - | |||||||||||||||
| 入力ピン | 24 | 20 | 14 | - | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | - | ||||||||
| チャネル数 (差動) | 12 | 9 | 7 | - | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | - | ||||||||
| ADC 12 ビット モード | MSPS | 3.5 | |||||||||||||||||
| 変換時間 (ns)(2) | 280 | ||||||||||||||||||
| 入力ピン | 24 | 20 | 14 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | ||
| チャネル数 (シングルエンド) |
24 | 20 | 14 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | ||
| 16 ビットまたは 12 ビット ADC の数 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | |||||||||||
| 12 ビットのみの ADC の数 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 温度センサ | 1 | ||||||||||||||||||
| CMPSS (各CMPSS には 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC があります) | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||
| バッファ付き DAC | 3 | ||||||||||||||||||
| 制御ペリフェラル(3) | |||||||||||||||||||
| ECAP 入力 - タイプ 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 拡張パルス幅変調器 (ePWM) チャネル – タイプ 4 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | |||||||
| eQEP モジュール – タイプ 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 高分解能 ePWM チャネル – タイプ 4 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | |||||||
| SDFM チャネル – タイプ 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| 通信ペリフェラル(3) | |||||||||||||||||||
| コントローラ エリア ネットワーク(CAN) - タイプ 0(4) | 2 | ||||||||||||||||||
| I2C (Inter-Integrated Circuit) – タイプ 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| マルチチャネル バッファ付きシリアル ポート (McBSP) – タイプ 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| シリアル通信インターフェイス (SCI) - タイプ 0 (UART 互換) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) – タイプ 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| ユニバーサル シリアル バス (USB) – タイプ 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| UPP – タイプ 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 温度および認定 | |||||||||||||||||||
| 接合部温度 (TJ) | T:-40℃~105℃ | あり | なし | あり | |||||||||||||||
| S:-40℃~125℃ | あり | ||||||||||||||||||
| Q:-40℃~150℃(5) | なし | なし | あり | なし | なし | あり | なし | ||||||||||||
| 自由気流での周囲温度 (TA) | Q:-40℃~125℃(5) | なし | なし | あり | なし | なし | あり | なし | |||||||||||