JAJSMG9E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
このセクションでは、TPS3704x デバイスの代表的特性を示します。テスト条件は、特に記述のない限り、TA = 25℃、VDD = 3.3V、Rpull-upx = 10kΩ、CLOAD = 50pF になります。
出力 (RESETx ピン) = High |
VDD = 5 V |
VDD = 5 V |
VDD = 5 V |
VDD = 5 V |
VDD = 1.7 V |
VDD = 3.3 V |
VDD = 5 V |
VDD = 1.7 V |
VDD = 1.7 V |
VDD = 1.7 V |
VDD = 1.7 V |
VDD = 1.7 V |
VDD = 3.3 V |
VDD = 5 V |