JAJSMG9E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tD | リセット解放時間遅延 | 固定遅延オプション tD < 4ms、オーバードライブ = 10% | -40 | tD | 40 | % |
tD | リセット解放時間遅延 | 固定遅延オプション tD > 5ms、オーバードライブ = 10% | -30 | tD | 30 | % |
tPD | 伝搬検出遅延 (1) | 固定遅延時間 tD > 1ms、オーバードライブ 10% | 10 | μs | ||
tGI(VIT-) | グリッチ耐性低電圧 (5% オーバードライブ) (2) | 2 | μs | |||
tGI(VIT+) | グリッチ耐性過電圧 (5% オーバードライブ) (2) | 2 | μs | |||
tR | 出力立ち上がり (プッシュプル) (2) (3) | 25 | ns | |||
tR | 出力立ち上がり時間 (オープン ドレイン) (2) (3) | 2.2 | µs | |||
tF | 出力立ち下がり時間 (2) (3) | 0.2 | μs | |||
tSTRT | スタートアップ遅延 (4) | 1 | ms |