ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3704

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 2, 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4, 0.768, 0.8, 0.832, 1.15, 1.8, 3.3, adjustable Features Push-button, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.02, 1, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 150, 200, 400, 800, 1200 Watchdog timer WDI (s) None TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 2, 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4, 0.768, 0.8, 0.832, 1.15, 1.8, 3.3, adjustable Features Push-button, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.02, 1, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 150, 200, 400, 800, 1200 Watchdog timer WDI (s) None TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 最大 4 つの独立した電圧スーパーバイザ・チャネル:
    • 固定および調整可能なウィンドウ、UV、OV の電圧オプション。使用可能なオプションについては、を参照してください。
    • 可変バージョン用の使いやすい計算ツール
    • 高いスレッショルド精度:±0.25% (標準値)
    • 高精度のヒステリシス:0.75% (標準値)
    • 固定リセット遅延時間オプション
    • オープン・ドレイン出力
  • TDA4、Sitara AM33xx などの Arm ベースのプロセッサや、高度な FPGA と SoC をサポートするように設計済み
  • 低静止電流:15µA 以下
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
    • SIL 1 までを対象とするハードウェア機能
  • 最大 4 つの独立した電圧スーパーバイザ・チャネル:
    • 固定および調整可能なウィンドウ、UV、OV の電圧オプション。使用可能なオプションについては、を参照してください。
    • 可変バージョン用の使いやすい計算ツール
    • 高いスレッショルド精度:±0.25% (標準値)
    • 高精度のヒステリシス:0.75% (標準値)
    • 固定リセット遅延時間オプション
    • オープン・ドレイン出力
  • TDA4、Sitara AM33xx などの Arm ベースのプロセッサや、高度な FPGA と SoC をサポートするように設計済み
  • 低静止電流:15µA 以下
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
    • SIL 1 までを対象とするハードウェア機能

TPS3704x は、クワッド、トリプル、デュアル・チャネルとして構成できる、低消費電力の高精度ウィンドウ / 標準電圧スーパーバイザです。各チャネルのスレッショルド精度は±1% で、8 ピン (1.6mm x 2.9mm) の SOT-23 パッケージに搭載されており、ソリューション・サイズを小型化できます。TPS3704x は高精度のスレッショルド検出を採用しており、高分解能です。低電圧の電源レールで動作し、電源許容誤差が狭いシステムに最適です。低いスレッショルド・ヒステリシスと固定のリセット遅延が組み込まれているため、複数の電圧レール監視中の誤ったリセット信号の発生が防止されます。

TPS3704x は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な高精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。

VDD ピンと SENSEx ピンは独立しており、VDD 以外のレール電圧を監視することや、プッシュ・ボタン入力として使用することもできます。SENSEx ピンは、外部抵抗のオプション使用をサポートします。TPS3704x の各チャネルは、対称型または非対称型にすることができる上限スレッショルドと下限スレッショルドの許容誤差により、過電圧 / 低電圧ウィンドウ検出を独自にカスタマイズできます。

TPS3704x は、クワッド、トリプル、デュアル・チャネルとして構成できる、低消費電力の高精度ウィンドウ / 標準電圧スーパーバイザです。各チャネルのスレッショルド精度は±1% で、8 ピン (1.6mm x 2.9mm) の SOT-23 パッケージに搭載されており、ソリューション・サイズを小型化できます。TPS3704x は高精度のスレッショルド検出を採用しており、高分解能です。低電圧の電源レールで動作し、電源許容誤差が狭いシステムに最適です。低いスレッショルド・ヒステリシスと固定のリセット遅延が組み込まれているため、複数の電圧レール監視中の誤ったリセット信号の発生が防止されます。

TPS3704x は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な高精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。

VDD ピンと SENSEx ピンは独立しており、VDD 以外のレール電圧を監視することや、プッシュ・ボタン入力として使用することもできます。SENSEx ピンは、外部抵抗のオプション使用をサポートします。TPS3704x の各チャネルは、対称型または非対称型にすることができる上限スレッショルドと下限スレッショルドの許容誤差により、過電圧 / 低電圧ウィンドウ検出を独自にカスタマイズできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3704x クワッド、トリプル、デュアル・ウィンドウまたは標準電圧スーパーバイザ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024/01/03
機能安全情報 TPS3704 Functional Safety Analysis Report Summary (FMEDA) (Rev. A) PDF | HTML 2022/05/26
機能安全情報 TPS3704 Functional Safety Report (Rev. A) PDF | HTML 2022/05/26
機能安全情報 TPS3704x-Q1 Functional Safety Manual (Rev. A) PDF | HTML 2022/05/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3704Q1EVM — TPS3704 小型フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザの評価基板

TPS3704 評価基板 (EVM) は、8 ピン、 小型外形トランジスタ(SOT-23)DDF パッケージに封止済みのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザとリセット IC である TPS3704-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS3704Q1EVM は、シングル、デュアル、トリプル、クワッドの各電圧レールを監視します。この EVM (評価基板) は、最大 6V の入力電圧で動作します。

出力信号 (/RESETx) は、専用配置の複数ジャンパを使用して、入力電圧と同じレベル、または (動作範囲内で) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS3704 and TPS3704-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC94.ZIP (5083 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SNVR502 — TPS3704 Voltage Threshold Accuracy and Tolerance Calculator

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS3704-ADJ-CALC — TPS3704 adjustable-voltage threshold-resistor calculator

Adjustable Threshold External Resistor Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ