JAJSM58 June 2021 TPS65994AE
PRODUCTION DATA
TPS65994AE は、2 つの USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えたスタンドアロンの USB Type-C および電力供給 (PD) コントローラです。ケーブルを接続すると、TPS65994AE は USB Type-C 仕様に従ってケーブル検出を実行します。また、USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、TPS65994AE は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65994AE | QFN (RSL) | 6.0mm × 6.0mm |