JAJSMZ6 december 2021 UCC28781
PRODUCTION DATA
入力 OVP 検出に FLT ピンがすでに使用されている場合、UCC28781 では CS ピンで 3 番目と 4 番目の OTP 機能を使用できます。これら 2 つの構成は、CS ピンの電流検出信号と OPP レベルには影響しません。これら 2 つの検出回路は PWML がオフになった後でのみバイアスされるためです。2 つのアプリケーションの回路を、図 7-42 に示します。3 番目の OTP 構成では、PWMH ピンを High にプルすると、RNTC と ROPP が分割抵抗を形成し、温度に依存する電圧信号を CS ピン上に生み出します。この電圧が、2 サイクル連続で、消磁時間 (TDM) の終了前にサンプリングされる 1.2V のスレッショルドを超えると、OTP フォルトがトリガされます。OTP センシング回路は、PWML のオン時間の間は PWMH が Low にプルされるため、ピーク電流ループの動作に影響を与えません。1.5s の長いタイマが起動し、コントローラはスイッチングを行わずにフォルト状態を維持します。この長い回復時間により温度ヒステリシスが生まれ、次の VO 再起動試行の前にホット・スポットの温度が低下します。FLT ピンの最初の OTP 構成と比べて、この構成では AAM と ABM の両方で OTP を有効にできるため、約 25% の出力負荷でも OTP をトリガできます。
4 番目の構成は小信号 PMOS を使用するもので、広い出力負荷範囲に対応する最も包括的な方法です。RUN ピンを使用して検出回路にバイアスを印加し、PWML ピンによって PMOS ゲートを制御して、PWML が Low のときのみ検出が行われるようにします。