JAJSMZ6 december 2021 UCC28781
PRODUCTION DATA
UCC28781 コントローラは、常にサイクル単位の 1 次側ピーク電流制御により動作します。CS ピンの通常の動作範囲は、VCST(MIN) から VCST(MAX) までです。CS ピンの電圧が 1.2V の過電流レベルを超えた場合、内部リーディング・エッジ・ブランキング時間 (tCSLEB) の後、トランスの消磁が終了するまでの任意の時点で、3 つの連続する PWML サイクルにわたって、デバイスはスイッチングを停止し、RUN ピンが Low になり、フォルト応答がトリガされます。OVP、OPP、SCP と同様に、VDD の UVLO サイクルのみがアクティブで、テスト用の PWML パルスは存在しません。1.5 秒のタイムアウトが完了し、VVDD が次の VDD(OFF) に達すると、通常のスタート・シーケンスが開始されます。