JAJSMZ6 december 2021 UCC28781
PRODUCTION DATA
UCC28781 は、FLT ピンに接続された外付け NTC 抵抗 (RNTC) を使用して、コンバータのホットスポット付近でのサーマル・シャットダウン温度をプログラムします。NTC のシャットダウン・スレッショルド (VNTCTH) は 0.5V で、内部の 50μA 電流源が RNTC を流れると、10kΩ のサーミスタ・シャットダウン・スレッショルドになります。NTC の抵抗値が 50μs より長く 10kΩ を下回ると、OTP フォルト・イベントがトリガされます。50μs の遅延 (tFLT(NTC)) により、NTC 抵抗がコントローラから離れた場所にあり、ホット・スポットに近い場合、FLT ピンと AGND ピンとの間にフィルタ・コンデンサ (CFLT) を配置できます。RUN が High になるときに OTP フォルトが誤ってトリガされることを防ぐため、VFLT が tFLT(NTC) 内で VNTCTH を超えられるように CFLT を設計する必要があります。これに対して、NTC 抵抗がコントローラの近くにあり、検出配線への潜在的なノイズ結合パスが存在しない場合、CFLT は不要です。
回復のため、OTP フォルトの後で 0.5V のスレッショルドは 1.15V に増やされます。そのため、OTP フォルトをリセットするには、NTC 抵抗を 23kΩ より大きくする必要があります。このスレッショルドの変更により、安全な温度ヒステリシスが得られ、次の VO 再起動試行の前にホットスポットの温度が下がり、部品への熱ストレスが低減されます。FLT ピンを使用しない場合、このピンをフローティングのままにできますが、ライン OVP が誤ってトリガされるため、REF ピンには接続できません。
出力負荷が大きい条件での熱の問題は、OTP の設計上の主な考慮事項です。大きな負荷の動作モードである AAM を使用すると、コントローラを継続的に動作状態に維持できるため、50μs の遅延により VFLT で OTP をトリガできます。実用的な BUR ピンの設定に基づき、50%~60% の負荷は AAM で動作します。スタンバイ消費電力を節約するため、50μA の電流源は、ABM、LPM、SBP1、SBP2 などの軽負荷モードのバースト・オフ時間中はディセーブルされます。ただし、これらのモードで RUN 状態が 50μs よりも短く、電流源が WAIT 状態でディセーブルされているときは、フォルトを検出するのに十分な時間がないため、OTP はトリガできません。したがって、設計における特定の考慮事項の関係で、軽負荷モードでも OTP を有効にする必要がある場合、入力 OVP の 4.5V のスレッショルドを再利用することで、2 番目の OTP 構成が可能です。図 7-40 に示すように、上側の NTC 抵抗と下側の抵抗は、REF ピンから FLT ピンまでの分割抵抗を形成します。750μs の遅延はコントローラの待ち状態とは独立しているため、軽負荷モードでも OTP フォルトをトリガできます。