JAJSN98E May 2020 – February 2024 UCC5350-Q1
PRODUCTION DATA
UCC5350-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、5A ソースおよび 5A シンクの最小ピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5350-Q1 には、ミラー クランプまたは分割出力のオプションがあります。CLAMP ピンを使ってトランジスタのゲートを内部 FET と出力に接続することで、ミラー電流による誤ターンオンを防止できます。分割出力付きの製品を使うと、ゲート電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間を OUTH および OUTL ピンで個別に制御できます。
部品のバージョン | 特長 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
UCC5350MC-Q1 | ミラー クランプ、12V UVLO | DWV SOIC-8 | 7.5mm × 5.85mm |
D SOIC-8 | 3.91mm x 4.9mm | ||
UCC5350SB-Q1 | 分割出力、8V UVLO | D SOIC-8 | 3.91mm x 4.9mm |