JADA197 June 2026 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
この実装によって往復レイテンシの改善は見られないものの、この実装では GPTP 時刻同期を使用してデイジーチェーン ネットワーク内のすべてのノードのクロックを同期します。これにより、ネットワーク スケジューリングの調整に必要な同期された時刻ベースを提供します。PTP 同期がないと、スケジュールされた送信は無効になり、予測不可能になります。ナノ秒のタイミング精度により、トラフィック管理の決定を正確に調整できます。