JADA200 June   2026 TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1043-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1043H-Q1 , TCAN1043HG-Q1 , TCAN1043N-Q1 , TCAN1044-Q1 , TCAN1044A-Q1 , TCAN1046A-Q1 , TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051G-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HG-Q1 , TCAN1051V-Q1 , TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1 , TCAN1162-Q1 , TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN1472-Q1 , TCAN1473-Q1 , TCAN1473A-Q1 , TCAN1476-Q1 , TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1 , TCAN6062 , TCAN6062-Q1 , TCAN843-Q1 , TCAN844-Q1 , TCAN857-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2概要:CAN (CAN FD および CAN SIC)
    1. 2.1 CAN SIC の利点
    2. 2.2 コンフォーマンス テスト
      1. 2.2.1 性能比較:CAN FD と CAN SIC の比較
  6. 3概要:CAN XL
    1. 3.1 CAN XL モード
    2. 3.2 CAN XL アーキテクチャ
    3. 3.3 範囲外 (OOB) コンパレータ
    4. 3.4 EMC 性能
    5. 3.5 決定論的アービトレーション
    6. 3.6 CAN XL の後方互換性
    7. 3.7 その他の使用事例
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

範囲外 (OOB) コンパレータ

OOB コンパレータは、高速ノードと低速ノードが混在することによる衝突や、フレーム終端の誤検出を防止することで、すべてのノードがネットワークへ参加または再参加できるようにします。また、コントローラがバス上で進行中の通信を検出できるようにします。これにより、破壊的なアービトレーション障害を回避できます。OOB コンパレータがない場合、ネットワークへ参加または再参加しようとしている SIC モードのレシーバは、高速モードのデータ送信をフレーム間スペースと誤認する可能性があります。その結果、誤って送信を開始し、フレーム破損やバス競合を引き起こすおそれがあります。

図 3-6に、受信ノードが SIC / 低速モードのときに、送信ノードが XL / 高速モードの例を示します。このような状況では、ケーブルでの信号劣化により、レシーバの入力スレッショルド (0.9V) がバス信号レベルを上回る場合があります。その結果、RXD が常に High 状態になる可能性があります。その結果、受信ノードは RXD = 1 が常に維持されている状態をフレーム終端またはフレーム間スペースと誤認し、新たなパケットの送信を開始する可能性があります。この状況により、バス上で競合が発生し、パケットが破損する可能性があります。このような状況を防ぐため、OOB コンパレータは –450mV ~ –250mV の入力スレッショルドを備えており、SIC レシーバが高速モードのデータを検出できるようにします。これにより、受信ノードは CAN XL トラフィックに対する破壊的な干渉を伴わずに、バスに適切に統合または再統合できます。

 範囲外 (OOB) コンパレータ図 3-6 範囲外 (OOB) コンパレータ