TCAN6062
- ISO 11898-2:2024 Annex A の要件に適合:SIC モードと FAST モード付きの HS-PMA (CAN XL)
- FAST モードで最大 20Mbps、SIC モードで最大 8Mbps の信号速度をサポート
- FAST TX モードと FAST RX モードにより、CAN XL データ信号処理が可能
- 複雑なトポロジでのリンギング効果を低減することにより、バス信号をアクティブに改善
- CAN FD、CAN SIC を使用した混在モード ネットワークが可能
- VIO レベル シフトで 1.71V~5.5V をサポート
- レシーバの同相入力電圧:±12V
- 保護機能:
- バス ピンの IEC ESD 保護
- バス フォルト保護:±58V
- VCC および VIO 電源端子の低電圧保護
- TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
- サーマル シャットダウン保護 (TSD)
- 動作モード
- 通常モード:SIC、FAST TX、FAST RX
- リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
- 電源非接続時のパッシブ動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
- ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での、電力オン / オフのグリッチ フリー動作
- フローティング論理ピンと低電圧電源条件におけるデバイスの動作を定義
- 自動光学検査 (AOI) 機能を向上させるウェッタブル フランクの SOIC (8) およびリードレス 3mm × 3mm VSON (8) パッケージで供給
TCAN6062 は高速 CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2024 Annex A (CAN XL) 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは TXD ピンでの PWM デコードをサポートしており、SIC モード、FAST TX モード、FAST RX モードで動作できます。SIC モードでは、このデバイスはドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。FAST TX モードでは、デバイスは H ブリッジ アーキテクチャを使用してロジック状態をアクティブに駆動します。このドライバ アーキテクチャと、ゼロを中心とする FAST RX スレッショルド、50% を中心とする入力ロジック バッファ (TXD) スレッショルドにより、マルチドロップ ネットワークで最大 20Mbps の高速通信を実現できます。FAST RX モードは、高速コンパレータを使用して最大 20Mbps のバス トラフィックを検出し、受信ロジック データに変換します。
TCAN6062 には、VIO ロジック電源端子による内部的なロジック レベル変換が含まれており、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラと直接接続が可能です。これらのトランシーバは低消費電力スタンバイ モードをサポートしており、ISO 11898-2:2024 に定義されたウェークアップ パターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモート ウェークアップが可能です。このデバイスは、低電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、±58V のバス フォルト保護などの多くの保護機能も備えています。
これらのデバイスは、TCAN1044A(V)-Q1 や TCAN1472(V)-Q1 などの 8 ピン CAN FD および CAN SIC トランシーバとピン互換性があります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN6062 CAN XL トランシーバ、スタンバイ モード搭載 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/01 | |
| 技術記事 | CAN FD とイーサネットのギャップを埋める CAN XL | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/14 | ||
| アプリケーション・ノート | CAN 性能の拡張:CAN FD、CAN SIC、CAN XL | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/07 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。