JAJA705 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 概要
  4. アーキテクチャとトレンド
  5. トラクション・インバータを実現するための重要なテクノロジー
  6. マイコン
    1. 4.1 Sitara ファミリ
    2. 4.2 リアルタイム制御マイコン
  7. 絶縁型ゲート・ドライバ
  8. 低電圧バイアス電源
  9. 高電圧バイアス、冗長電源
  10. DC リンク・アクティブ放電
  11. モーターの位置センシング
  12. 10絶縁型電圧 / 電流センシング
  13. 11システム・エンジニアリングとリファレンス・デザイン
  14. 12まとめ
  15. 13関連資料

まとめ

車載用トラクション・インバータは、800V テクノロジー、高い電力密度 (50kW/L 超への移行)、高効率 (99% 超)、高い安全性 (ASIL D) 要件がトレンドです。MCU、絶縁型ゲート・ドライバ、絶縁型バイアス電源、セーフティ PMIC、アクティブ放電、位置センシング、絶縁型電圧、電流センシング などのテキサス・インスツルメンツのテクノロジーとデバイスは、信頼性とコストを改善した高性能で安全なトラクション・インバータ・システムの実現に役立ちます。