JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
他のテスト結果については、『LM5156EVM-BST ユーザー・ガイド』を参照してください。
図 4-1 アプリケーション回路
図 4-2 効率と IOUT との関係
図 4-3 VSUPPLY = 4V、ILOAD = 3A での制御ループ応答
図 4-4 負荷ステップ:ILOAD = 1.5A~3A、VSUPPLY = 4V
図 4-5 熱画像:VSUPPLY = 4V、ILOAD = 3A