JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
すべての設計で、電流検出信号にローパス・フィルタを追加することを推奨します。RF と CF には、図 3-1 に示すようにローパス・フィルタが実装されています。このフィルタを追加すると、電流検出信号のリーディング・エッジのスパイクがもたらす影響を緩和できます。RF は 10Ω~200Ω の範囲で選択します。この設計では、RF に 100Ω を選択します。適切な動作を保証するには、CF がEquation11 で規定される値よりも小さい必要があります。

CF には 100pF を選択します。ローパス・フィルタの遅延があるため、VSUPPLY が計算された電圧より大きいときは電流制限が有効になりません。この設計では、電源電圧範囲全体にわたって電流制限が有効です。この値を計算するには、Equation12 を使用します。