JAJA724B March   2023  – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. MSPM0L ハードウェア設計のチェックリスト
  5. MSPM0L デバイスの電源
    1. 2.1 デジタル電源
    2. 2.2 アナログ電源
    3. 2.3 電源および電圧リファレンスを内蔵
    4. 2.4 電源に推奨されるデカップリング回路
  6. リセットおよび電源スーパーバイザ
    1. 3.1 デジタル電源
    2. 3.2 電源スーパーバイザ
  7. クロック システム
    1. 4.1 内部発振器
    2. 4.2 外部クロック出力 (CLK_OUT)
    3. 4.3 周波数クロック カウンタ (FCC)
  8. デバッガ
    1. 5.1 デバッグ・ポートのピンとピン配置
    2. 5.2 標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ ポート接続
  9. 主要なアナログペリフェラル
    1. 6.1 ADC 設計の検討事項
    2. 6.2 OPA 設計の検討事項
    3. 6.3 DAC 設計の検討事項
    4. 6.4 COMP 設計の検討事項
    5. 6.5 GPAMP 設計の検討事項
    6. 6.6 LCD 設計の検討事項
  10. 主要なデジタル・ペリフェラル
    1. 7.1 タイマ リソースと設計の検討事項
    2. 7.2 UART と LIN のリソースと設計の検討事項
    3. 7.3 I2C と SPI 設計の検討事項
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量
    2. 8.2 GPIO 電流シンクおよびソース
    3. 8.3 高速 GPIO
    4. 8.4 オープン ドレイン GPIO により、レベル シフタなしで 5V 通信を実現
    5. 8.5 レベル シフタなしで 1.8V デバイスと通信する
    6. 8.6 未使用ピンの接続
  12. レイアウト・ガイド
    1. 9.1 電源レイアウト
    2. 9.2 グランド レイアウトに関する検討事項
    3. 9.3 トレース、ビア、その他の PCB コンポーネント
    4. 9.4 基板層の選択方法と推奨されるスタックアップ
  13. 10ブートローダー
    1. 10.1 ブートローダの紹介
    2. 10.2 ブートローダー・ハードウェア設計の検討事項
      1. 10.2.1 物理的通信インターフェイス
      2. 10.2.2 ハードウェア起動
  14. 11参考資料
  15. 12改訂履歴

LCD 設計の検討事項

MSPM0L の液晶ディスプレイ (LCD) コントローラは、セグメント (SEG) および COM 電圧信号を介して LCD ディスプレイを直接駆動します。このコントローラは、静的および 2 マルチプレクサから 8 マルチプレクサ モードの LCD セグメント ディスプレイをサポートできます。

このセクションでは、回路図と PCB 設計の主な考慮事項についてのみ説明します。LCD 設計の詳細については、『MSPM0™ MCU とセグメント LCD を使用した設計』を参照してください。

回路図設計については、LCD コントローラは、一般的な使用事例では追加部品を必要とせずに LCD を直接駆動できます。ただし、チャージ ポンプを使用して定電圧を生成する場合 (特に、VDD 電圧の変動に起因する表示の変動を防ぐために VDD がバッテリ駆動の場合) は、図 6-10に示すように、LCDCAP0/1 および抵抗 R13、R24、R23、R33 にコンデンサが必要になることがあります。

 チャージ ポンプ使用時の LCD コンデンサの設定図 6-10 チャージ ポンプ使用時の LCD コンデンサの設定

PCB 設計については、一般的なレイアウト ルールを以下に示します。

LCD 信号ラインは、ディスプレイ上の画像を維持するために常にスイッチングを行い、ノイズの影響を受けやすいライン (外部水晶振動子接続など) から遠ざけます。ガード リングを使用して、水晶振動子接続や ADC 入力などのノイズに敏感なラインをノイズ カップリングから遮蔽します。LCD パターンの下のグランド プレーンとガード パターンもシールドになります。データ バスと同様に、すべての LCD 信号パターン (セグメントと共通ライン) をまとめて配置することをお勧めします。LCD レイアウトを単層に維持することで、影響を受けやすいパターンの上または下に LCD パターンが配線されないようにすることができます。LOADCAP ピンのチャージ ポンプ コンデンサは、短いパターンで MCU にできるだけ近づけて配置します。