JAJA724B March 2023 – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
LFOSC はオンチップの低消費電力発振器で、32.768kHz の周波数に工場で調整されています。これはシステムの低消費電力化に役立つ低周波数クロックを提供します。LFOSC は、低い温度範囲で使用する場合、より高い精度を実現できます。詳細については、デバイス固有のデータシートを参照してください。
図 4-1 MSPM0L シリーズ LFOSCSYSOSC はオンチップの高精度で構成可能な発振器で、32MHz (ベース周波数) および 4MHz (低周波数) の出荷時に調整された周波数に加えて、24MHz または 16MHz でのユーザー トリム動作もサポートしています。これは、コードの実行と処理性能のために CPU を高速で動作させるための高周波クロックを提供します。
図 4-2 MSPM0L シリーズ SYSOSCSYSOSC 周波数補正ループ
この発振器の追加ハードウェア設定は、ROSC ピンと VSS の間に実装される外付け抵抗であり、温度範囲全体で ±2.5% の基本精度から SYSOSC を増加させます。
SYSOSC アプリケーション全体の精度は、以下の誤差ソースを組み合わせて総合誤差を求めることで決定されます。
表 4-1 に、2 つの温度範囲にわたる 2 つの異なる ROSC 抵抗仕様について、SYSOSC アプリケーションの精度を計算する方法を示します。詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
| 周囲温度 (TA) | -40 ≤ TA ≤ 125℃ | -40 ≤ TA ≤ 85℃ | ||
|---|---|---|---|---|
| ROSC 抵抗パラメータ | ±0.1% 25ppm/℃ | ±0.5% 25ppm/℃ | ±0.1% 25ppm/℃ | ±0.5% 25ppm/℃ |
| 公称 ROSC 抵抗 (ROSCnom) | 100kΩ | |||
| 最大 ROSC 抵抗 (25℃時) | 100.1kΩ | 100.5kΩ | 100.1kΩ | 100.5kΩ |
| 最小 ROSC 抵抗 (25℃時) | 99.9kΩ | 99.5kΩ | 99.9kΩ | 99.5kΩ |
| ROSC 抵抗 TCR | 25ppm/℃ | |||
| ROSC 温度ドリフト | -0.16%~0.25% | -0.16%~0.15% | ||
| 最大 ROSC 抵抗 (高温時) (ROSCmax) | 100.35kΩ | 100.75kΩ | 100.25kΩ | 100.65kΩ |
| 最小 ROSC 抵抗 (低温時) (ROSCmin) | 99.74kΩ | 99.34kΩ | 99.74kΩ | 99.34kΩ |
| ROSC 抵抗誤差 (高温) (ROSCerr+) | +0.35% | +0.75% | +0.25% | +0.65% |
| ROSC 抵抗誤差 (低温) (ROSCerr-) | -0.26% | -0.66% | -0.26% | -0.66% |
| SYSOSC 回路エラー (SYSOSCerr) | ±0.9% | ±0.75% | ||
| 総合精度 (TOTerr-、TOTerr+) | -1.2%~+1.3% | -1.6%~+1.7% | -1.0%~+1.0% | -1.4%~+1.4% |