JAJA724B March 2023 – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0L デバイスには 8 ビット DAC モジュールが含まれています。DAC は基準電圧として使用でき (図 6-4)、また OPA と組み合わせて出力パッドを直接駆動することもできます (図 6-5)。8 ビット DAC モジュールは通常、OPA および COMP の内部基準電圧として使用されます。外部パッドに出力するには、OPA をバッファ・モードに構成して、ドライブ強度を向上させる必要があります。