JAJA724B March   2023  – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. MSPM0L ハードウェア設計のチェックリスト
  5. MSPM0L デバイスの電源
    1. 2.1 デジタル電源
    2. 2.2 アナログ電源
    3. 2.3 電源および電圧リファレンスを内蔵
    4. 2.4 電源に推奨されるデカップリング回路
  6. リセットおよび電源スーパーバイザ
    1. 3.1 デジタル電源
    2. 3.2 電源スーパーバイザ
  7. クロック システム
    1. 4.1 内部発振器
    2. 4.2 外部クロック出力 (CLK_OUT)
    3. 4.3 周波数クロック カウンタ (FCC)
  8. デバッガ
    1. 5.1 デバッグ・ポートのピンとピン配置
    2. 5.2 標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ ポート接続
  9. 主要なアナログペリフェラル
    1. 6.1 ADC 設計の検討事項
    2. 6.2 OPA 設計の検討事項
    3. 6.3 DAC 設計の検討事項
    4. 6.4 COMP 設計の検討事項
    5. 6.5 GPAMP 設計の検討事項
    6. 6.6 LCD 設計の検討事項
  10. 主要なデジタル・ペリフェラル
    1. 7.1 タイマ リソースと設計の検討事項
    2. 7.2 UART と LIN のリソースと設計の検討事項
    3. 7.3 I2C と SPI 設計の検討事項
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量
    2. 8.2 GPIO 電流シンクおよびソース
    3. 8.3 高速 GPIO
    4. 8.4 オープン ドレイン GPIO により、レベル シフタなしで 5V 通信を実現
    5. 8.5 レベル シフタなしで 1.8V デバイスと通信する
    6. 8.6 未使用ピンの接続
  12. レイアウト・ガイド
    1. 9.1 電源レイアウト
    2. 9.2 グランド レイアウトに関する検討事項
    3. 9.3 トレース、ビア、その他の PCB コンポーネント
    4. 9.4 基板層の選択方法と推奨されるスタックアップ
  13. 10ブートローダー
    1. 10.1 ブートローダの紹介
    2. 10.2 ブートローダー・ハードウェア設計の検討事項
      1. 10.2.1 物理的通信インターフェイス
      2. 10.2.2 ハードウェア起動
  14. 11参考資料
  15. 12改訂履歴

UART と LIN のリソースと設計の検討事項

MSPM0 L シリーズ MCU には、ユニバーサル非同期送受信機 (UART) が搭載されています。表 7-2 に示すように、UART0 は LIN、DALI、IrDA、ISO7816 マンチェスター符号化機能をサポートしています。

表 7-2 UART の機能
UART の機能 UART0 (拡張) UART1 (メイン)
停止およびスタンバイ モードでアクティブ あり あり
送信 FIFO と受信 FIFO を分離 あり あり
ハードウェア フロー制御をサポート あり あり
9 ビット構成をサポート あり あり
LIN モードをサポート あり -
DALI をサポート あり -
IrDA をサポート あり -
ISO7816 スマート カードをサポート あり -
マンチェスター符号化をサポート あり -
表 7-3 MSPM0L UART 仕様
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
fUART UART 入力クロック周波数 32 MHz
fBITCLK BITCLK クロック周波数 (MBaud のボー レートに等しい) 4 MHz
tSP 入力フィルタにより抑制されるスパイクのパルス持続時間 AGFSELx = 0 5 5.5 32 ns
AGFSELx = 1 8 15 55 ns
AGFSELx = 2 18 38 115 ns
AGFSELx = 3 30 74 165 ns

MSPM0L UART モジュールは最大 4MHz のボー データをサポートでき、ほぼすべての UART アプリケーションをサポートできます。

ローカル相互接続ネットワーク (LIN) は一般的に使用される低速ネットワーク インターフェイスで、複数のリモート レスポンダ ノードと通信するコマンダ ノードで構成されています。通信に必要なのは 1 本のワイヤのみであり、一般的に車両の配線ハーネスに含まれています。

TLIN1021A-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN1021A-Q1 は、広い入力電圧動作範囲の 12V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を TLIN1021A-Q1 の INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。図 7-1に、 テキサス・インスツルメンツ TLIN1021A LIN トランシーバを使用して実装されている代表的なインターフェイスを示します。

 標準的な LIN TLIN1021A トランシーバ図 7-1 標準的な LIN TLIN1021A トランシーバ

通信に必要なのは 1 本のワイヤのみであり、一般的に車両の配線ハーネスに含まれています。図 7-2図 7-3に、 テキサス・インスツルメンツ TLIN1021A LIN トランシーバを使用して実装されている代表的なインターフェイスを示します。詳細については、TLIN1021 データシートを参照してください。

 MSPM0L を使用した代表的な LIN アプリケーション (コマンダ)図 7-2 MSPM0L を使用した代表的な LIN アプリケーション (コマンダ)
 MSPM0L を使用した代表的な LIN アプリケーション (レスポンダ)図 7-3 MSPM0L を使用した代表的な LIN アプリケーション (レスポンダ)