- アンテナの接続を取り外して SMA コネクタで伝導測定を行うか、セミリジッド同軸ケーブルを 50Ω ポイントに半田付けします。
- 望ましい方法:スペクトル アナライザ (SA) を使用します。出力電力を測定するには、2MHz の RBW を使用します。
- SA を利用できない場合は、SMA 接続ポイントを備えた LaunchPad を使用します。同軸ケーブルを使用し、LaunchPad SMA コネクタとカスタムボードの 50Ω ポイントの間で減衰を行います。SmartRF Studio を使用し、Launchpad を 「Continuous RX」 (連続 RX) に設定して、RSSI を読み取ります。RSSI には所定の公差があるため、測定の精度は望ましい方法に示した方法ほど高くありません。
RFテストの詳細については、『CCxxxx デバイスの基本的な RF テスト』 を参照してください。