JAJA866 May   2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. リファレンス デザイン
    1. 2.1 LP-EM-CC2340R53
    2. 2.2 LP-EM-CC2340R5
    3. 2.3 LP-EM-CC2340R5-Q1
    4. 2.4 LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
    5. 2.5 LP-EM-CC2745R10-Q1
  6. 回路図
    1. 3.1 回路図の概要
      1. 3.1.1 48MHz 水晶振動子
      2. 3.1.2 32.768kHz 水晶振動子
      3. 3.1.3 フィルタ
      4. 3.1.4 デカップリング コンデンサ
      5. 3.1.5 アンテナ部品
      6. 3.1.6 RF シールド
    2. 3.2 I/O ピンの駆動強度
    3. 3.3 ブートローダー ピン
    4. 3.4 シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) ピン
  7. PCB レイアウト
    1. 4.1 ボードのスタックアップ
    2. 4.2 LC フィルタ
    3. 4.3 デカップリング コンデンサ
    4. 4.4 水晶発振器の負荷コンデンサの配置
    5. 4.5 電流帰路
    6. 4.6 DC/DC レギュレータ
    7. 4.7 アンテナ マッチング部品
    8. 4.8 伝送ライン
    9. 4.9 電磁シミュレーション
  8. アンテナ
  9. 水晶発振器のチューニング
    1. 6.1 CC23xx および CC27xx の水晶発振器
    2. 6.2 水晶振動子の選択
    3. 6.3 LF 水晶発振器のチューニング
    4. 6.4 HF 水晶発振器のチューニング
  10. 最適な負荷インピーダンス
  11. PA テーブル
  12. 電源構成
    1. 9.1 電源の概要
    2. 9.2 DC/DC コンバータ モード
    3. 9.3 グローバル LDO モード
  13. 10ボードの立ち上げ
    1. 10.1 電源オン
    2. 10.2 RF テスト:SmartRF Studio
    3. 10.3 RF テスト:伝導測定
      1. 10.3.1 感度
      2. 10.3.2 出力電力
    4. 10.4 ハードウェアのトラブルシューティング
      1. 10.4.1 リンクなし:RF の設定
      2. 10.4.2 リンクなし:周波数オフセット
      3. 10.4.3 リンクが低品質:アンテナ
      4. 10.4.4 Bluetooth Low Energy:デバイスはアドバタイズを実行するが接続できない
      5. 10.4.5 感度が不十分:バックグラウンド ノイズ
      6. 10.4.6 スリープ時消費電力が高い
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料

電源の概要

CC23xx デバイスには、外部ピンで接続される 3 つの電源レール、VDD、VDDR、VDDD があります。CC27xx デバイスには、もう 1 つの電源レール、VDDIO があります。VDDS はワイヤレス マイコンの主電源であり、1.71V ~ 3.8V で外部から供給する必要があります。VDDR は、内部 DC/DC コンバータまたは内部グローバル LDO から給電される内部電源レールです。VDDR は約 1.5V に安定化されています。VDDD は、電力状態に応じて、デジタル LDO またはマイクロ LDO によって内部で供給されます。この電源レールは約 1.28V に調整されており、1μF の外付けデカップリング コンデンサが必要です。VDDIO 電源は一部の GPIO の分割レール IO 電源に給電するもので、1.71V ~ 3.8V の電圧で外部から供給する必要があります。

 電源システム図 9-1 電源システム