JAJA866 May 2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1
シャント部品間のクロストークが最小限になるように LC フィルタをレイアウトします。図 4-2 に、最も好ましくないものから最良のものまでの 3 つのレイアウトを示します。右側のレイアウトの利点は、シャント コンデンサと直列インダクタの間にある PCB パターン (黒) の寄生インダクタンスがインダクタと直列に存在することです。中央の図では、寄生インダクタンスはシャント コンデンサと直列に配置されており、直列 LC 回路を形成しています。
リファレンス デザインをそのまま使用できない場合 (異なる部品サイズを使用する場合など) は、フィルタを再チューニングすることが必要となる可能性があります。電磁シミュレータを使用して、TI のリファレンス デザインとカスタム設計の両方をシミュレーションします。2 つの設計で、S21 と S22 は同じになります。
図 4-2 LC フィルタに対する PCB レイアウトの設計ガイドライン