JAJA873 April   2025 TPSI3100 , TPSI3100-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1DESAT Protection が必要な理由
    1. 1.1 DESAT 保護に関する主な考慮事項
  5. 2DESAT 回路の主なコンポーネント
    1. 2.1 回路のスタートアップ動作
  6. 3設計例
    1. 3.1 設計要件
    2. 3.2 スレッショルドの式
    3. 3.3 与えられたパラメータ
    4. 3.4 指定したパラメータを関係式に挿入
    5. 3.5 未知の方程式を解く
    6. 3.6 式を満たすための抵抗の選択
    7. 3.7 ブランキング容量の決定
    8. 3.8 最終部品の値
    9. 3.9 ラボ テスト
  7. 4クロージング

スレッショルドの式

適切な抵抗値を選定することで、IGBT がオンの間にブロッキング ダイオードが順方向バイアスとなり、正しく電圧を検出できるようになります。

  1. 電圧を検出するための条件は、IGBT がオンのときにブロッキング ダイオードが順方向バイアスになることです。
    式 1. V C E D E S A T + V F D I O D E < R D I V 1 + R D I V 2 R D I V 2 + R D I V 1 + R L I M × V D D H
  2. 過電流スレッショルドの式で、コンパレータ (VREF+) をトリップさせるための目的の電圧スレッショルド(VCE (DESAT))を選択します。
式 2. V R E F + < R D I V 2 R D I V 2 + R D I V 1 × V C E ( D E S A T ) + V F ( D I O D E )

前述の IGBT の I-V 曲線の例を使用すると、VCE = 7.5Vにおいて IC = 10A のようになります。この過電流スレッショルド値を使用して、抵抗を求めます。I-V 曲線は標準値であり、各デバイスは個別に変動を持つ可能性があることに注意してください。

 DESAT 選択 VCEスレッショルド図 3-1 DESAT 選択 VCEスレッショルド