JAJA873 April 2025 TPSI3100 , TPSI3100-Q1
RLIMを選択してダイオードの順方向電流を制限します。図 3-2の HV ダイオードの I-V 曲線の例では、54.9kΩ を選択すると VFが 0.7V に制限されます。TPSI3100 ファミリは補助回路に電力を供給するために 25mW を使用でき、RLIM = 54.9kΩ の消費電力は最大 5.26mW であることに注意してください。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| VCE (DESAT) | 7.5V |
| VF (DIODE) | 0.7V |
| VREF+ | 1.23V |
| RLIM | 54.9kΩ |