JAJA873 April 2025 TPSI3100 , TPSI3100-Q1
電源投入時に EN が Low の状態では、TPSI3133 は電力を受け取り、2 次側電源レール (VDDM および VDDH) への電力供給を開始します。内蔵 MOSFET はコンパレータ入力をプルダウンし、誤トリガを防止します。EN が High になると、2 つの電流パス (パス 1 と 2 ) はコンパレータの入力電圧を設定するように競合します (図 2-1を参照)。通常、IGBT のターンオン遅延によりパス 1 の方がパス 2 よりも速くなるため、EN が High になると、TPSI3133 はフォルト検出が始まる前に IGBT が完全にオンになるよう、フォルト比較器の入力をさらに 100ns 間プルダウンし続けます。ブランキング容量 (CBLK) を追加すると遅延が増大する可能性がありますが、ストレス時間を最小限に抑えるため、注意して選択する必要があります。過負荷状態中に、IGBT V CEが上昇し、HV ダイオード/アノードの電圧が上昇して、フォルト コンパレータのスレッショルドがトリップします。TPSI3133 が異常を検出するとドライバがシャットオフされ、IGBT がオフになり、システムが保護されます。
図 2-1 DESAT KVL パス