JAJA873 April   2025 TPSI3100 , TPSI3100-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1DESAT Protection が必要な理由
    1. 1.1 DESAT 保護に関する主な考慮事項
  5. 2DESAT 回路の主なコンポーネント
    1. 2.1 回路のスタートアップ動作
  6. 3設計例
    1. 3.1 設計要件
    2. 3.2 スレッショルドの式
    3. 3.3 与えられたパラメータ
    4. 3.4 指定したパラメータを関係式に挿入
    5. 3.5 未知の方程式を解く
    6. 3.6 式を満たすための抵抗の選択
    7. 3.7 ブランキング容量の決定
    8. 3.8 最終部品の値
    9. 3.9 ラボ テスト
  7. 4クロージング

最終部品の値

これらの値を選択すると、設計によって過飽和が防止され、初期要件で指定された要求される遅延時間を満たします。

表 3-4 最終設計部品の値
部品
RLIM 54.9kΩ
RDIV1 23.9kΩ
RDIV2 11.5kΩ
CBLK <12.66nF