JAJA884A January   2013  – May 2025 SN55HVD233-SEP , SN55HVD233-SP , SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232 , SN65HVD233 , SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235 , SN65HVD235-Q1 , TCAN330 , TCAN330G , TCAN332 , TCAN332G , TCAN334 , TCAN334G , TCAN337 , TCAN337G , TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3413 , TCAN3414

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1動作原理
  5. 2動作を実証する測定値
  6. 3コンフォーマンス テスト
  7. 43.3V デバイスの利点
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

まとめ

高速 CAN 物理層では 3.3V と 5V の CAN トランシーバと同じ差動信号が使用されているため、3.3V と 5V の各 CAN トランシーバは相互運用可能です。さらに、3.3V と 5V の CAN トランシーバはどちらも、同じ広い同相範囲を持ち、標準的な信号伝達だけでなく、グランド シフト電位に対して広いマージンを提供します。電源の簡素化や低消費電力化など、3.3V トランシーバの利点を活用できるシステムでは、3.3V CAN の同種ネットワーク、または 3.3V と 5V が混在する CAN ネットワークで使用すると、明確な利点が得られます。