ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN330

アクティブ

製品詳細

Features Shutdown, Silent Architecture 12V Bus fault voltage (V) -14 to 14 Protocols CAN, CAN FD Signaling rate (max) (Mbps) 1 Number of channels 1 Rating Catalog
Features Shutdown, Silent Architecture 12V Bus fault voltage (V) -14 to 14 Protocols CAN, CAN FD Signaling rate (max) (Mbps) 1 Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² (2.9 mm × 1.6 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 3.3V 単一電源動作
  • 最高 5Mbps のデータ レート (TCAN33xG デバイス)
  • ISO 11898-2 準拠
  • SOIC-8 および SOT-23 パッケージ オプション
  • 動作モード:
    • 通常モード (すべてのデバイス)
    • ウェイク付き低消費電力スタンバイ モード (TCAN334)
    • サイレント モード (TCAN330、TCAN337)
    • シャットダウン モード (TCAN330、TCAN334)
  • 広い同相動作範囲:±12V
  • バス ピンのフォルト保護:±14V
  • 合計ループ遅延 ≤ 135ns
  • 広い動作時周囲温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • 電源オンおよびオフ時のグリッチ フリー動作
  • 優れた EMC 特性
  • 保護機能:
    • バス端子の ESD 保護
      • ±25kV を超える HBM ESD 保護
      • ±12kV を超える IEC61000-4-2 ESD 接触放電保護
    • ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
    • レシーバ ドミナント タイムアウト (RXD DTO)
    • フォルト出力ピン (TCAN337 のみ)
    • VCC の低電圧保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • バス ピンの電流制限
  • 3.3V 単一電源動作
  • 最高 5Mbps のデータ レート (TCAN33xG デバイス)
  • ISO 11898-2 準拠
  • SOIC-8 および SOT-23 パッケージ オプション
  • 動作モード:
    • 通常モード (すべてのデバイス)
    • ウェイク付き低消費電力スタンバイ モード (TCAN334)
    • サイレント モード (TCAN330、TCAN337)
    • シャットダウン モード (TCAN330、TCAN334)
  • 広い同相動作範囲:±12V
  • バス ピンのフォルト保護:±14V
  • 合計ループ遅延 ≤ 135ns
  • 広い動作時周囲温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • 電源オンおよびオフ時のグリッチ フリー動作
  • 優れた EMC 特性
  • 保護機能:
    • バス端子の ESD 保護
      • ±25kV を超える HBM ESD 保護
      • ±12kV を超える IEC61000-4-2 ESD 接触放電保護
    • ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
    • レシーバ ドミナント タイムアウト (RXD DTO)
    • フォルト出力ピン (TCAN337 のみ)
    • VCC の低電圧保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • バス ピンの電流制限

TCAN33x デバイス ファミリは、ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) 物理レイヤ規格に準拠しています。TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 は、最高 1Mbps のデータ レートで動作が規定されています。CAN FD を含む ISO 11898-2 の更新版のリリースを待つ間、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G デバイスについてはループ遅延の対称性を定義する追加タイミング パラメータが規定されています。これらのデバイスは、ドライバおよびレシーバ ドミナント タイムアウト (DTO) などの多くの保護機能を備えているため、CAN ネットワークの堅牢性を向上させることができます。12kV の IEC-61000-4-2 ESD 接触放電保護機能を統合しているため、追加部品を必要としないでシステム レベルの堅牢性を向上させることができます。

3.3V 単一電源を使用しているため、トランシーバは 3.3V の CAN コントローラ / MCU と直接接続できます。さらに、これらのデバイスは同じバス上の他の 5V CAN トランシーバと完全な互換性があります。

これらのデバイスは、ドミナントとリセッシブの同相モードを一致させることで非常に優れた EMC 性能を達成しています。超低消費電力シャットダウンおよびスタンバイ モードを備えるこれらのデバイスは、バッテリ動作のアプリケーションに適しています。

このデバイス ファミリは、ドロップイン互換性を備えた標準の 8 ピン SOIC パッケージと、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 SOT-23 パッケージで供給されます。

TCAN33x デバイス ファミリは、ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) 物理レイヤ規格に準拠しています。TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 は、最高 1Mbps のデータ レートで動作が規定されています。CAN FD を含む ISO 11898-2 の更新版のリリースを待つ間、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G デバイスについてはループ遅延の対称性を定義する追加タイミング パラメータが規定されています。これらのデバイスは、ドライバおよびレシーバ ドミナント タイムアウト (DTO) などの多くの保護機能を備えているため、CAN ネットワークの堅牢性を向上させることができます。12kV の IEC-61000-4-2 ESD 接触放電保護機能を統合しているため、追加部品を必要としないでシステム レベルの堅牢性を向上させることができます。

3.3V 単一電源を使用しているため、トランシーバは 3.3V の CAN コントローラ / MCU と直接接続できます。さらに、これらのデバイスは同じバス上の他の 5V CAN トランシーバと完全な互換性があります。

これらのデバイスは、ドミナントとリセッシブの同相モードを一致させることで非常に優れた EMC 性能を達成しています。超低消費電力シャットダウンおよびスタンバイ モードを備えるこれらのデバイスは、バッテリ動作のアプリケーションに適しています。

このデバイス ファミリは、ドロップイン互換性を備えた標準の 8 ピン SOIC パッケージと、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TCAN3414 アクティブ シャットダウン モードとスタンバイ モード搭載、3.3V CAN FDトランシーバ 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and Shutdown mode support
TCAN3413 アクティブ フレキシブル IO とスタンバイ モードに対応、3.3V CAN FD トランシーバ 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and 1.7-V to 3.6-V IO support

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN33x 3.3V CAN トランシーバ、CAN FD (フレキシブル データ レート) 付き データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025/07/22
アプリケーション・ノート 3.3V コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/08/15
アプリケーション・ノート CAN and LIN transceiver low-power modes 2019/02/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TCAN332EVM — TCAN33x デュアル サイト産業用 CAN 評価基板 (EVM)

この評価基板 (EVM) には、TCAN332 CAN トランシーバが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TCAN33X IBIS Model

SLLM313.ZIP (42 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ