JAJA884A January 2013 – May 2025 SN55HVD233-SEP , SN55HVD233-SP , SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232 , SN65HVD233 , SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235 , SN65HVD235-Q1 , TCAN330 , TCAN330G , TCAN332 , TCAN332G , TCAN334 , TCAN334G , TCAN337 , TCAN337G , TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3413 , TCAN3414
テストされた 3.3V トランシーバには、電源電圧が異なるネットワークでも明確に動作するという利点があり、動作確認済みです。1 つ目の利点は、消費電力の低減です。3.3V トランシーバは、低電圧/低電流で動作します。
表 4-1 を参照すると、3.3V デバイスの電源電流が半分近く減少したことがわかります。組み合わせる電源の電圧がすでに低いため、消費電力を大幅に低減できます。
| Case1:2X SN65HVD234 | SN65HVD234#1 ICC(mA) | SN65HVD234#1 ICC(mA) |
|---|---|---|
| 両方ともリセッシブ | 7.1 | 7.2 |
| #1dominant | 38.4 | 7.2 |
| 両方ともドミナント | 25.9 | 26.1 |
| Case2:2X SN65HVD255 | SN65HVD255#1ICC(mA) | SN65HVD255#1 ICC(mA) |
| 両方ともリセッシブ | 18.6 | 18.6 |
| #1dominant | 61.8 | 18.4 |
| 両方ともドミナント | 44.6 | 44.8 |
| Case3:混合あり | SN65HVD234ICC(mA) | SN65HVD255ICC(mA) |
| 両方ともリセッシブ | 7.2 | 18.6 |
| SN65HVD234dominant | 38.6 | 18.6 |
| SN65HVD255dominant | 7.2 | 61.8 |
| 両方ともドミナント | 11.7 | 58.9 |
3.3V マイコンと組み合わせて使用すると、さらに利点があります。5V トランシーバのデジタル I/O は、マイコンの損傷を避けるため (5V 許容でない限り)、外部または 5V CAN トランシーバでレベル シフトされます。一方、3.3V トランシーバはこのマイコンに直接結合できます。SN65HVD233/234/235 3.3V トランシーバは入力許容レベルが 5V であるため、3.3V または 5V のマイコンと直接結合して使用できます。CAN 用のシステムで 5V しか使用しない場合は、3.3V CAN トランシーバを結合すれば 5V 電源が不要になるため、電力ドメインを簡素化して、コストを削減できます。