JAJA905 June 2025 BQ25756
例としては、ここで設計カリキュレータを使用して、TI の推奨 MOSFET、SiR680LDP、カスタム MOSFET として SiR880BDP を比較します。この例では、両方に対して次の動作条件が使用されています。
他のすべての入力パラメータはデフォルトのままになります。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| VIN (最小値) | 5V |
| VIN (公称値) | 10V |
| VIN (最大値) | 50V |
| VBAT | 21V |
| Vext_drv | 10V |
| Iout | 8A |
| fsw | 200kHz |
| Rfsw | 200kΩ |
| ISAT | 19A |
| 選択したインダクタンス、L | 10μH |
| 選択したインダクタ DCR | 12mΩ |
その結果、これらの動作条件により、効率と電力損失のグラフが次のようになります。
黄色のセルを入力した後、カリキュレータはこれらのグラフをプロットできます。プロット 1 は推奨 SiR680LDP、プロット 2 は SiR880BDP です。
図 3-3 MOSFET の比較用に設計カリキュレータの効率と損失のグラフこの例では、SiR880BDP MOSFET (プロット 2 で示した) は、ゲート容量と出力容量が小さいため、軽負荷で効率が高くなります。容量が小さいほど、スイッチング損失が小さくなります。負荷が大きくなると、導通損失はスイッチング損失より大きくなり、RDS(ON) が小さくなるため、SiR680LDP がより効率的になります。