JAJA905 June   2025 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2降圧と昇圧の各充電器での MOSFET の電力損失
    1. 2.1 降圧モードの損失
    2. 2.2 昇圧モードの損失
    3. 2.3 FET 損失の考えをまとめます
  6. 3ザイン カリキュレータ を使用した MOSFET の評価
    1. 3.1 デザイン カリキュレータ パラメータと MOSFET データ シートのパラメータの関連付け
    2. 3.2 設計カリキュレータ MOSFET の比較例
  7. 4BOM 評価
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

まとめ

BQ2575x デバイス ファミリを使用すると、多彩なアプリケーションに対応する効率的なチャージャ システムを製作できます。これらのシステムの効率は、システムの動作条件と BOM の選択 (特に MOSFET の選択) に応じて変化します。MOSFET のデータ シート パラメータ、特にゲート電荷パラメータと RDS(ON) を確認し、注意深く検討する必要があります。MOSFET を使用するとこれらのパラメータに影響を与える可能性があるため、スイッチング周波数、ゲート ドライブ電圧、出力負荷のような動作条件も考慮する必要があります。