JAJA927 July 2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16
用途や要求される性能によって、超音波トランスミッタには、チャネル集積度、電流駆動能力、小型化、ビームフォーミングやアポダイゼーション性能など、さまざまな違いがあります。TI は、さまざまな性能ニーズを持つアプリケーションに対応するため、幅広い超音波トランスミッタ製品を用意しています。表 2-1では、TI の超音波製品ポートフォリオを一覧で示し、用途に応じた部品選定に役立つ重要なパラメータも解説しています。
| TX 製品型番 | パルサ タイプ | チャネル数 | 波形レベル | ビームフォーミング方式と分解能 | 電流駆動能力 (A) | HD2PC 性能 | パッケージ サイズ (mm2) | 送信アポダイゼーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX75E16 | デジタル | 16 | 5 レベル | オンチップ、1.56ns | 5 レベル(2 レベル動作) 3 レベル(4 レベル動作) |
45dBc (5MHz) | 10 × 10 | 不可能 |
| TX7364 | デジタル | 64 | 3 レベル | オンチップ、2.5ns | 1 | 40dBc (5MHz) | 12 × 12 | 不可能 |
| TX08D | リニア + デジタル | 8/8 | 5 レベル | オンチップ、2ns | 5 レベル(2 レベル動作) 3 レベル(4 レベル動作) リニアアンプ用:2.8 |
45dBc (5MHz) | 12 × 12 | 対応可 |
| TX73H32 | デジタル | 32 | 3 レベル | オンチップ、2.5ns | 2 | 43dBc (5MHz) | 12 × 12 | 不可能 |
| TX73L64 | デジタル | 64 | 3 レベル | オンチップ、2.5ns | 1 | 40dBc (5MHz) | 12 × 12 | 不可能 |