JAJA927 July 2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16
B モード、CW モード、エラストグラフィー、PW モードなど、さまざまなイメージング モードに対応するプレミア超音波システムは、優れたイメージング性能を提供します。画質向上のために高性能なトランスミッタが求められるシステムの中でも、カート型システムでは、電力や基板面積よりも性能が重視されます。
システムで使用するトランスミッタに求められる主な機能の 1 つは、狭帯域送信波の生成、高精度な送信ビーム フォーミング、および送信アポダイゼーションです。8 チャネルのリニア アンプおよび 8 チャネルのデジタル パルサを統合した TX08D は、これらのシステムに適した選択肢です。8 チャネルを単一チップに統合したデバイスは、2 ns の高分解能送信ビーム フォーミングと、すべてのチャネルにおける送信アポダイゼーション機能を提供します。狭帯域の正弦波を生成可能な DAC を内蔵し、2 次高調波成分や位相ノイズの特性にも優れる TX08D は、プレミア超音波カート型システムに最適なトランスミッタです。