JAJA927 July   2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1超音波トランスミッタの概要
  5. 2TI 超音波トランスミッタ製品ポートフォリオ
  6. 3トランスミッター部品選定ガイド
    1. 3.1 プレミア超音波カート型システム
    2. 3.2 高/ミドル レンジ超音波カート システム
    3. 3.3 ポータブル超音波システム
    4. 3.4 ハンドヘルド超音波システム
    5. 3.5 ソナーアプリケーション向けの超音波システム
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

概要

テキサス インスツルメンツは、超音波イメージング アプリケーション向けに特別に設計された幅広いトランスミッタ製品を提供しています。超音波システム内の特定のシステムやイメージング アプリケーションに対応できるように、仕様や機能が異なる製品が用意されています。

このアプリケーション ノートでは、テキサス インスツルメンツの製品ポートフォリオに含まれるさまざまなタイプのトランスミッタを紹介し、お客様がアプリケーションに最適な部品を選択できるようサポートします。