JAJA927 July   2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1超音波トランスミッタの概要
  5. 2TI 超音波トランスミッタ製品ポートフォリオ
  6. 3トランスミッター部品選定ガイド
    1. 3.1 プレミア超音波カート型システム
    2. 3.2 高/ミドル レンジ超音波カート システム
    3. 3.3 ポータブル超音波システム
    4. 3.4 ハンドヘルド超音波システム
    5. 3.5 ソナーアプリケーション向けの超音波システム
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

ソナーアプリケーション向けの超音波システム

魚群探知などのソナー アプリケーションでは、従来の医療用イメージングアプリケーションとは異なる仕様が求められます。高深度イメージングを必要とするソナー アプリケーションでは、一般的に低周波送信波(50 ~ 150kHz)を使用します。送信パルスも、高エネルギー伝送を実現するために、長めの送信パルス幅(数 μs ~ 数 ms)が採用されます。用途や必要とされる分解能に応じて、軸分解能や深度識別が容易なチャープ波形も広く利用されています。

オンチップ ビーム フォーミング能力がアプリケーションの要件を満たす場合、TX75E16 は有力な選択肢となります。最大 320MHz のクロック周波数に対応する TX75E16 は、チャープ波形の高い分解能も実現可能です。また、チャネルごとに大容量のパターンメモリを搭載し、複数のパターン圧縮技術もサポートしているため、ソナーアプリケーションでよく使われる複雑な送信パターンのメモリ要件も大幅に削減できます。