JAJA933A May   2014  – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359

 

  1.   1
  2.   AM335x 電力推定ツール
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2入力スプレッドシート
    1. 2.1 マクロ ボタン
    2. 2.2 セクション A:概略システム構成
    3. 2.3 セクション B:プロセッサ
    4. 2.4 セクション C:周辺機器
    5. 2.5 セクション D:アナログ モジュール
  6. 3スプレッドシートのアップロード
  7. 4電力分析レポート
    1. 4.1 電力推定レポート シート
    2. 4.2 モジュール使用率シート
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

セクション A:概略システム構成

このセクションを使用すると、ユーザーはデバイス リビジョンの選択、DDR タイプおよび負荷の選択、0℃ ~ 105℃ の間の接合部温度 (周囲温度ではない) の設定、電力推定モード、SmartReflex AVS (アダプティブ電圧スケーリング)、デュアル電圧 I/O VDDSHVx 電圧を設定できます (表 2-1 を参照)。

表 2-1 AM335x PET 入力スプレッドシートのセクション A
デバイス リビジョン(1)(2) PG2.1
DDR のタイプ DDR3
DDR ローディング 1
接合部温度 (℃) 25
電力推定モード 標準値
Smart Reflex オフ
VDDSHV1 の電圧 (V) 1.8
VDDSHV2 の電圧 (V) 1.8
VDDSHV3 の電圧 (V) 1.8
VDDSHV4 の電圧 (V) 1.8
VDDSHV5 の電圧 (V) 1.8
VDDSH61 の電圧 (V) 1.8
電力モード アクティブ
ダイナミック パワー スイッチング オフ
最大値:ワースト ケースの消費電力
標準値:標準的な消費電力
  • デバイス リビジョン:PG2.1、PG1.0 (PG2.1 の評価版)
  • DDR タイプ:mDDR、DDR2、DDR3、DDR3L、なし
  • DDR 負荷:0、1、2 (システム内の DDR デバイスの数に対応)
  • 接合部温度 (℃):約 0 ~ 105 (ツールでは負の値はサポートされていません)
  • 電力推定モード:最大値、標準値 (「最大値」はシリコン プロセスのワースト ケースのバラツキを考慮しています)
  • SmartReflex:オン、オフ
  • VDDSHVx 電圧 [V]:1.8 または 3.3
  • 電力モード:アクティブ、スタンバイ、DeepSleep1、DeepSleep0、RTC のみ
  • ダイナミック パワー スイッチング:オン、オフ (現在のところ PD_GFX でのみサポート)
表 2-2 標準的な電力モード
電力モード アプリケーションの状態 電力ドメイン、クロック、電圧電源の状態
アクティブ 全機能 電源
すべての電源がオン。
VDD_MPU = 1.1V (公称)
VDD_CORE = 1.1V (公称)
クロック
メイン発振器 (OSC0) = オン
すべての DPLL がロック。
電源ドメイン
PD_PER =オン
PD_MPU = オン
PD = GFX = オンまたはオフ (使用事例に依存)
PD_WKUP =オン
DDR がアクティブ
スタンバイ DDR メモリはセルフリフレッシュになっており、内容は保持されます。任意の GPIO からウェークアップ。Cortex™-A8 のコンテキストとレジスタの内容は失われるため、スタンバイに入る前に保存する必要があります。終了時に、コンテキストを DDR から復元する必要があります。ウェークアップのために、ブート ROM が実行され、システムが再開されます。 電源
すべての電源がオン。
VDD_MPU = 0.95V (公称)
VDD_CORE = 0.95V (公称)
クロック
メイン発振器 (OSC0) = オン
すべての DPLL がバイパス状態。
電源ドメイン
PD_PER = オン
PD_MPU = オフ
PD = GFX = オフ
PD_WKUP = オン
DDR はセルフリフレッシュ状態。
Deepsleep1 オンチップ ペリフェラル レジスタは保持されます。Cortex-A8 のコンテキスト / レジスタは失われるため、DeepSleep に移行する前に、アプリケーションで L3 OCMC RAM または DDR に保存する必要があります。DDR はセルフ リフレッシュになっています。ウェークアップのために、ブート ROM が実行され、システムが再開されます。 電源
すべての電源がオン。
VDD_MPU = 0.95V (公称)
VDD_CORE = 0.95V (公称)
クロック
メイン発振器 (OSC0) = オフ
すべての DPLL がバイパス状態。
電源ドメイン
PD_PER = オン
PD_MPU = オフ
PD = GFX = オフ
PD_WKUP = オン
DDR はセルフリフレッシュ状態。
Deepsleep0 PD_PER ペリフェラルと Cortex-A8/MPU レジスタの情報は失われます。PD-PER ドメインのオンチップ ペリフェラル レジスタ (コンテキスト) 情報は、このモードに移行する前に、アプリケーションによって SDRAM に保存する必要があります。DDR はセルフ リフレッシュになっています。ウェークアップのために、ブート ROM が実行され、ペリフェラル コンテキスト回復に分岐して、その後システムが再開されます。 電源
すべての電源がオン。
VDD_MPU = 0.95V (公称)
VDD_CORE = 0.95V (公称)
クロック
メイン発振器 (OSC0) = オフ
すべての DPLL がバイパス状態。
電源ドメイン
PD_PER = オン
PD_MPU = オフ
PD = GFX = オフ
PD_WKUP = オン
DDR はセルフリフレッシュ状態。
RTC のみ RTC タイマはアクティブのままで、他のすべてのデバイス機能はディスエーブルになります。 電源
以下を除くすべての電源はオフになっています。
VDDS_RTC、
VDD_MPU = 0V
VDD_CORE = 0V
クロック
メイン発振器 (OSC0) = オフ
電源ドメイン
すべての電源ドメインはオフ。

このスプレッドシートには、AM335x ファミリに属するフル機能のデバイスに関する情報のみが記載されています。ただし、スプレッドシートでは、フル機能のデバイスの各モジュールによる消費電力が示されているため、検討中のデバイスに存在しないモジュールの値をゼロに設定することにより、AM335x ファミリの他のデバイスの推定値を取得できます。これにより、該当しないモジュールからの有効電力が電源に含まれないようになります。デバイスの違いは、AM335x デバイス評価 Wiki の「概要」のセクションにまとめられています。