入力スプレッドシートには、マクロを実行するための次のコマンド ボタンがあります。
- クリックして送信 - PET スプレッドシートのアップロード ページに移動します。
- デフォルト設定 - すべての設定をクリアし、デフォルト値に設定します。
- Dhrystone - 設定を Dhrystone ベンチマーク サンプル アプリケーション シナリオ用に構成します。[MPU 使用量の多い大電力の使用事例]
- OS Idle - 設定を Linux OS Idle のアプリケーション シナリオ例に構成します。[MPU がアイドル状態の中電力の使用事例]
- DeepSleep0 - 設定を DS0 のアプリケーション シナリオ例に構成します。[MPU オフの低消費電力の使用事例]