JAJA933A May 2014 – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
電力推定ツールは、電力解析レポートをスプレッドシート形式で生成します (表 4-1 を参照)。推定値は、アプリケーション シナリオ全体の時間にわたるリーケージ、有効電力、合計平均電力です。レポートでは、電源レール グループごとの一覧も示します。SmartReflex (AVS) が有効な場合、MPU および CORE コア電圧レールでは SmartReflex によって制御された電圧が表示されます。
入力ファイル名:am335x_pet_input_example.xls
接合部温度 (℃)
デバイス プロセス:公称
ARM クロック周波数 [MHz]:NITRO (1000)
| 電圧 (V) | 電流 (A) | 電力 (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | リーケージ | アクティブ | 平均的 | 合計 | |
| VDD_MPU | 1.33 | 1.33 | 0.002 | 0.542 | 0.544 | 0.72315 |
| VDD_CORE | 1.10 | 1.10 | 0.002 | 0.170 | 0.171 | 0.18828 |
| VDDS_DPLL [1] | 1.80 | 1.80 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.01195 |
| VDDS_SRAM [2] | 1.80 | 1.80 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.00815 |
| VDDS_DDR | 1.50 | 1.50 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.00533 |
| VDDS_1P8 [3] | 1.80 | 1.80 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.00348 |
| VDDS_3P3 [4] | 3.30 | 3.30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00016 |
| VDDA1P8V_USB0/1、VDDA_ADC | 1.80 | 1.80 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00090 |
| VDDA3P3V_USB0/1 | 3.30 | 3.30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 |
| 合計 | 0.94140 | |||||
AM335x デバイスの消費電力は次のもので構成されます。
AM335x 電力推定ツールは、温度およびデバイス プロセスがデバイスの消費電力に及ぼす影響をモデル化します。有効消費電力とは、一定の処理を実行する AM335x の一部で消費される電力です。有効電力は温度には依存しませんが、電圧およびモジュールの動作レベルに依存します。