JAJA933A May   2014  – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359

 

  1.   1
  2.   AM335x 電力推定ツール
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2入力スプレッドシート
    1. 2.1 マクロ ボタン
    2. 2.2 セクション A:概略システム構成
    3. 2.3 セクション B:プロセッサ
    4. 2.4 セクション C:周辺機器
    5. 2.5 セクション D:アナログ モジュール
  6. 3スプレッドシートのアップロード
  7. 4電力分析レポート
    1. 4.1 電力推定レポート シート
    2. 4.2 モジュール使用率シート
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

セクション B:プロセッサ

表 2-3 に示すように、このセクションでは、ユーザーが MPU ドメインおよび CORE ドメインの動作パフォーマンス ポイント (OPP)、MPU の使用率、SGX の使用率を設定できます。

表 2-3 AM335x 入力スプレッドシートのセクション B
CORE OPP OPP100
MPU OPP OPP100
MPU 周波数 (MHz) 600
ARM サブシステム 使用率 %
Cortex-A8 0
Cortex-A8 NEON 0
SGX サブシステム (SGX 対応デバイスのみ) 使用率 %
SGX 0

MPU 電圧ドメイン (VDD_MPU) および CORE 電圧ドメイン (VDD_CORE) でサポートされている OPP オプションを以下の表に示します。

表 2-4 ZCZ パッケージに対する PG1.0 での VDD_CORE の動作性能ポイント
VDD_CORE OPP デバイス リビジョンブランク(1) VDD_CORE DDR3、DDR3L [2] DDR2 [2] mDDR [2] L3、L4
最小値 公称値 最大値
OPP100 1.056V 1.100V 1.144V 400MHz 266MHz 200MHz 200 MHz と 100 MHz
OPP50 0.912V 0.950V 0.988V 125MHz 90MHz 100MHz と 50MHz
この表の周波数は、所定の OPP 条件での最大性能を示しています。
このパラメータは、最大メモリ クロック周波数を表します。データはクロックの両方のエッジ (ダブルデータ レート (DDR)) で転送されるため、最大データ レートは、この表で定義されている最大メモリ クロック周波数の 2 倍です。
表 2-5 ZCZ パッケージに対する PG1.0 での VDD_MPU の動作性能ポイント
VDD_CORE OPP
デバイス リビジョンブランク(1)
VDD_MPU ARM (A8)
最小値 公称値 最大値
Turbo 1.210V 1.260V 1.326V 720MHz
OPP120 1.152V 1.200V 1.248V 600MHz
OPP100 [2] 1.056V 1.100V 1.144V 500MHz
OPP100 [3] 1.056V 1.100V 1.144V 275MHz
この表の周波数は、所定の OPP 条件での最大性能を示しています。
注文可能なすべての AM335_ZCZ_50 (500MHz 速度グレード) またはそれ以降のデバイスに適用されます。
注文可能なすべての AM335_ZCZ_27 (275MHz 速度グレード) デバイスに適用されます。
表 2-6 ZCE パッケージに対する PG1.0 での VDD_CORE の動作性能ポイント
VDD_CORE OPP Rev「A」またはそれ以降(1) VDD_MPU [2] ARM (A8) DDR3、
DDR3L [3]
DDR2 [3] mDDR [3] L3、L4
最小値 公称値 最大値
OPP100 1.056V 1.100V 1.144V 500MHz 400MHz 266MHz 200MHz 200 MHz と 100 MHz
OPP100 1.056V 1.100V 1.144V 275MHz 400MHz 266MHz 200MHz 200 MHz と 100 MHz
この表の周波数は、所定の OPP 条件での最大性能を示しています。
VDD_MPU は、ZCE パッケージでは VDD_CORE とともに現れます。
このパラメータは、最大メモリ クロック周波数を表します。データはクロックの両方のエッジ (ダブルデータ レート (DDR)) で転送されるため、最大データ レートは、この表で定義されている最大メモリ クロック周波数の 2 倍です。
表 2-7 ZCZ パッケージに対する PG2.1 での VDD_CORE の動作性能ポイント
VDD_MPP OPP Rev A またはそれ以降(1) VDD_CORE DDR3、DDR3L [2] DDR2 [2] mDDR [2] L3、L4
最小値 公称値 最大値
OPP100 1.056V 1.100V 1.144V 400MHz 266MHz 200MHz 200 MHz と 100 MHz
OPP50 0.912V 0.950V 0.988V 125MHz 90MHz 100MHz と 50MHz
この表の周波数は、所定の OPP 条件での最大性能を示しています。
このパラメータは、最大メモリ クロック周波数を表します。データはクロックの両方のエッジ (ダブルデータ レート (DDR)) で転送されるため、最大データ レートは、この表で定義されている最大メモリ クロック周波数の 2 倍です。
表 2-8 ZCZ パッケージに対する PG2.1 での VDD_MPU の動作性能ポイント
VDD_CORE OPP
Rev A またはそれ以降(1)
VDD_MPU ARM (A8)
最小値 公称値 最大値
Nitro 1.272V 1.325V 1.378V 1GHz
Turbo 1.210V 1.260V 1.326V 800MHz
OPP120 1.152V 1.200V 1.248V 720MHz
OPP100 [2] 1.056V 1.100V 1.144V 600MHz
OPP100 [3] 1.056V 1.100V 1.144V 300MHz
OPP50 0.912V 0.950V 0.988V 300MHz
この表の周波数は、所定の OPP 条件での最大性能を示しています。
注文可能なすべての AM335_ZCZ_50 (500MHz 速度グレード) またはそれ以降のデバイスに適用されます。
注文可能なすべての AM335_ZCZ_27 (275MHz 速度グレード) デバイスに適用されます。
表 2-9 ZCE パッケージに対する PG2.1 での VDD_CORE の動作性能ポイント
VDD_CORE OPP デバイス リビジョンブランク(1) VDD_MPU [2] ARM (A8) DDR3、
DDR3L [3]
DDR2 [3] mDDR [3] L3、L4
最小値 公称値 最大値
OPP100 1.056V 1.100V 1.144V 600MHz 400MHz 266MHz 200MHz 200 MHz と 100 MHz
OPP100 1.056V 1.100V 1.144V 300MHz 400MHz 266MHz 200MHz 200 MHz と 100 MHz
OPP50 0.912V 0.950V 0.988V 300MHz 125MHz 90MHz 100 MHz と 50 MHz
この表の周波数は、所定の OPP 条件での最大性能を示しています。
VDD_MPU は、ZCE パッケージでは VDD_CORE とともに現れます。
このパラメータは、最大メモリ クロック周波数を表します。データはクロックの両方のエッジ (ダブルデータ レート (DDR)) で転送されるため、最大データ レートは、この表で定義されている最大メモリ クロック周波数の 2 倍です。

モジュールの使用率とは、選択した OPP で使用可能な MHz のうち、シナリオ処理要件を満たすために必要なものの割合を指します。

Cortex-A8 ARM プロセッサおよび NEON SIMD エンジンには、別の使用率エントリが用意されています。

  • Cortex-A8 (ARM Cortex-A8 プロセッサ コア):0 ~ 100 %
  • Cortex-A8 NEON (汎用 SIMD エンジン):0 ~ 100 %

グラフィックス アクセラレータ サブシステムには、次のような別の使用率エントリが用意されています。

  • SGX (2D、3D グラフィックス アクセラレータ エンジン):0~100%