JAJA963A November 2014 – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910
ダイレクト イメージング リソグラフィー、3D プリンティングおよびその他のシステムでは、可視光スペクトルのディープ ブルー領域に最適化された光反応性材料がよく使用されます。本アプリケーション レポートでは、400nm までの動作が規定された TI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を使用する際の、熱特性、デューティ サイクル、一般的な光学特性、コヒーレンシー、および高縮小率設計に関する考慮事項について検討します。